Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

11.07.2025

Erweitertes Drehgeber-Portfolio

IO-Link-Schnittstelle für einfache Integration und erhöhte Effizienz

Erweitertes Drehgeber-Portfolio

Drehgeber werden in sämtlichen Bereichen eingesetzt, in denen Bewegungen auftreten, wie etwa in der Automatisierungstechnik, Robotik sowie in Werkzeug- und Verpackungsmaschinen. Drehgeber von Balluff erfassen selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen und hohen Wellenbelastungen präzise Positionen, Drehzahlen und Drehbewegungen.

IO-Link-Vorteile auch bei rotativen Anwendungen nutzen

Ab sofort erweitern wir unser Drehgeber-Portfolio um Ausführungen mit einer IO-Link-Schnittstelle und ergänzen dadurch das Balluff IO-Link Portfolio um rotative Anwendungen.

Neben der gewohnten Robustheit punktet der Drehgeber dadurch auch mit einer besonders einfachen Installation und Inbetriebnahme – und bringt die überzeugenden Vorteile von IO-Link in typische Anwendungen wie Greifer, Roboterarme oder auch die Überwachung von Rolle-zu-Rolle-Prozessen.

Durch die Kompatibilität zu jedem IO-Link-Master profitieren Sie darüber hinaus von erhöhter Effizienz bei der Integration und der Nutzerfreundlichkeit eines einzigen Systems.

Die Besonderheiten

  • IO-Link-Schnittstelle (IO-Link COM3)
  • nahtlose Kompatibilität zur Balluff IO-Link-Umgebung
  • verbesserte Funktionalität
  • vereinfachte Inbetriebnahme
  • robust für industrielle Anwendungen
  • integrierter Betriebsstundenzähler
  • Überwachung von Temperatur und Betriebsspannung

Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen

Drehgeber in Synchroflansch-Ausführung

Für den flexiblen Einbau in Antrieben und Getrieben

Drehgeber in Klemmflansch-Ausführung

Für den flexiblen Einbau im Maschinenbau

Drehgeber in Ausführung Endhohlwelle

Ideal für enge Einbauräume mit optimaler Achsausrichtung

Downloads

  • Drehgeber mit zusätzlichen Funktionen dank Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten