Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

30.10.2018

IO-Link-Sensor-/Aktorhub mit M8-Anschlusstechnik

Kompakte E/A-Module mit Erweiterungs-Port

Kompakte E/A-Module mit Erweiterungs-Port

Kosten senken mit Balluff IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Geschirmte Leitungen und Schnittstellenkarten führen bei der Feldinstallation zu hohen Kosten. Abhilfe schaffen Sie durch IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit M8-Anschlusstechnik. Mit den Modulen sparen Sie gegenüber herkömmlichen Feldbus-Geräten ca. 30 % an Hardwarekosten. Rechnet man die Einsparung von Bus- und Versorgungsleitungen hinzu, so liegt die Gesamtkostenersparnis bei rund 40 %. Denn ein kostengünstiges M12-Standard-Sensorkabel genügt für den Anschluss an den IO-Link-Master. Weiterer Vorteil der IO-Link-Hubs: Sie benötigen nur eine Bus-Adresse, um in einem Umfeld von 20 m Sensorsignale variabel einzusammeln. Mehr Effi zienz ist nicht denkbar!

Die Besonderheiten

  • Eingangsmodul für 16 Eingänge und konfigurierbares E/A-Modul mit 16 Ein-/Ausgängen
  • M8-Anschlusstechnik
  • kompakte, platzsparende Bauform
  • für harte Umgebungsbedingungen: robustes Metallgehäuse in Schutzart IP67
  • Erweiterungs-Port zum Anschluss eines weiteren IO-Link- Hubs
  • gut sichtbare Status-LEDs

IO-Link-Sensor-/Aktorhub mit M8-Anschlusstechnik

Downloads

  • IO-Link-Sensor-/Aktorhub mit M8-Anschlusstechnik

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten