Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

03.04.2019

Laser-Distanzsensor mit IO-Link und Zusatzfunktionen

Präziser Lasersensor zur absoluten Abstandsbestimmung von Objekten

Präziser Lasersensor zur absoluten Abstandsbestimmung von Objekten

Wenn es darum geht, Objektabstände genau zu bestimmen, ist unser IO-Link-Distanzsensor ideal. Er überzeugt, wenn Sie beispielsweise die Lage eines Bauteils genau erfassen oder Stapelhöhen zuverlässig abfragen möchten.

Durch seinen feinen, klar abgegrenzten Laserstrahl lassen sich insbesondere kleine Objekte ganz exakt erkennen. Dazu können Sie den Messbereich des Sensors individuell festlegen, da sich die Analogkennlinie an Ihre Applikation anpassen lässt.

Zusätzlich bietet Ihnen der Sensor einen Schaltausgang, den Sie als Endschalter nutzen können. Dadurch ist er beispielsweise so einzustellen, dass der Sensor bei fehlendem Nachschub schaltet.

Die Sensoreinstellung gelingt leicht. Denn sowohl Schaltpunkt als auch Kennlinie können Sie über eine Taste einfach teachen. Und mit Haltewinkel oder Schwalbenschwanzklemmung haben Sie den Sensor zuvor schnell montiert. Auch dies unterstützt die rasche Inbetriebnahme.

Die Besonderheiten

  • verschiedene Messmodi (Dunkelmessung, Mehrfachmessung, Transparentmodus)
  • Betriebsstundenzähler, Zähl- und Zeitfunktionen
  • Statistikaufzeichnung
  • präziser Laserstrahl in Laserklasse 1 (erfordert keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen)
  • hohe Auflösung (10…100 μm)
  • im Metallgehäuse mit Optik aus Glas
  • Reset-Eingang

Laser-Distanzsensor mit IO-Link und Zusatzfunktionen

Downloads

  • Laser-Distanzsensor BOD 21M mit IO-Link und Zusatzfunktion

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten