Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

05.11.2019

Magnetkodiertes Wegmesssystem mit Drive-Cliq-Schnittstelle

Universell einsetzbar – direkt und einfach an die Antriebstechnik anzubinden

Magnetkodiertes Wegmesssystem mit Drive-Cliq-Schnittstelle

Das absolute magnetkodierte Weg- und Winkelmesssystem BML SGA überzeugt in allen Anwendungen, in denen Sie in Echtzeit eine hohe Genauigkeit von Position und Endlage benötigen. Beim Einsatz verfügen Sie über einen großen Spielraum, da ein Verlassen und Wiedereinfahren des Maßkörpers zulässig ist. Dies eröffnet Ihnen einfache und wirtschaftliche Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Automatisierung sowie dem Maschinenbau, speziell bei Sondermaschinen. Auch lässt sich das System einfach nachrüsten.

Durch seine Drive-Cliq-Schnittstelle können Sie das Messsystem perfekt in Siemens-Steuerungen integrieren. Siemens hat das Messsystem dazu zertifiziert. Über Plug-and-Play gelingt die Anbindung an den Antrieb leicht. Denn die Steuerung erkennt den Sensor und seine Grundeinstellung automatisch.

Seine kontinuierliche Plausibilitätsprüfung sorgt für hohe Zuverlässigkeit, da das System die Messqualität durchgängig erfasst. Seine automatische Zustandsüberwachung prüft die Signalqualität. Und über die Steuerung können Sie die Funktionsreserve beurteilen.

Die Besonderheiten

  • zuverlässig: berührungsloses und verschleißfreies Messprinzip
  • universell: Messlängen bis 48 m, hohe Systemgenauigkeit bis ±12 μm, Auflösung 1 μm
  • zeitsparend: hoher Leseabstand bis 1,3 mm erleichtert die Montage
  • komfortabel: Status-LED und Diagnose-Funktionen für zuverlässigen Betrieb und beschleunigte Wartung
  • gut integrierbar: platzsparende, kompakte Bauform

Magnetkodiertes Wegmesssystem mit Drive-Cliq-Schnittstelle

Downloads

  • Magentkodiertes Wegmesssystem mit Drive-Cliq-Schnittstelle

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten