Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

10.09.2019

Magnetkodiertes Wegmesssystem mit IO-Link-Schnittstelle

Absolutes Wegmesssystem mit IO-Link-Schnittstelle, Smart Sensor Profil 2.0 und Condition Monitoring

Absolutes Wegmesssystem mit IO-Link-Schnittstelle

Das absolute Messsystem BML SL1 überzeugt in allen Anwendungen, in denen eine hohe absolute Genauigkeit von Positionen und Endlagen erforderlich ist. Es wurde für Mess- und Positionieraufgaben in allen Branchen entwickelt, und vereint die Vorteile eines Magnetbandmesssystems mit der innovativsten Schnittstelle der Steuerungswelt.

Die Ausgabe der Positionsinformationen erfolgt komfortabel über die integrierte IO-Link-Schnittstelle. Für Regelanwendungen steht eine optionale Analogschnittstelle zur Verfügung.

IO-Link bietet Ihnen Parametrier- und Diagnosefunktionen, die unter anderem eine Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) des Messsystems ermöglichen.

Wenn andere Wegmesssysteme zu groß, zu langsam, zu ungenau oder zu unflexibel sind – auf das BML SL1 ist Verlass. Und das bei einfachster Anbindung in IO-Link-Systeme.

Ob lineare oder rotative Bewegungen, Weg- oder Winkelmessung, Formatverstellung, kurze oder lange Wege – dieses System ist eine einfache und preiswerte Lösung für unzählige Anwendungen.

Die Besonderheiten

  • einfachste Anbindung über IO-Link
  • bis zu 8 m Wegerfassung bei höchster Genauigkeit
  • große Flexibilität durch umfassende Parametrierfunktionen sowie Diagnose und Zustandsinformationen über IO-Link
  • einfache Montage und sicherer Betrieb durch hohen Leseabstand bis 1,3 mm
  • optionaler analoger Messausgang für Regelanwendungen

BML SL1

Verwandte Themen

Downloads

  • Magnetkodiertes Wegmesssystem BML SL1

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten