22.04.2026
Magnetostriktiver Positionssensor BTL für Hydraulikzylinder in Zone 2
Für anspruchsvolle Anwendungen in der Wasserstoff- und Energiebranche
Im Energiesektor, in dem Wasserstoff als vielversprechende Alternative zu fossilen Brennstoffen gilt, steigt der Bedarf an fortschrittlichen technologischen Lösungen stetig. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir unser Portfolio magnetostriktiver BTL-Sensoren um eine Variante für explosionsgefährdete Bereiche erweitert. Der neue Sensor wurde speziell für den Einsatz in Hydraulikzylindern der Zone 2 entwickelt und ist für Betriebstemperaturen bis zu 90°C ausgelegt.
Fokus auf Marktanforderungen
Unser Positionsmesssensor ist für den sicheren Betrieb in gefährlichen Umgebungen konzipiert und erfüllt alle relevanten Industriestandards. Er wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, überzeugt durch seine Langlebigkeit und gewährleistet eine konstante, zuverlässige Leistung. Darüber hinaus lässt sich der Sensor nahtlos in unser breites Sortiment an Sensortechnologien, Anschlusskabeln, Hubs und Mastern integrieren und erweitert so die Systemmöglichkeiten.
Mit diesem Upgrade reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach Hochtemperatur-Anwendungen in Zone 2. Während bisherige Lösungen auf 60°C begrenzt waren, bietet der neue BTL auch unter herausfordernden Bedingungen eine robuste und zuverlässige Performance. Die Auswahl und Bestellung des passenden Sensors wird durch unseren Online-Produktkonfigurator und das Bestellsystem im Webshop besonders einfach und effizient.

Anwendungen im Energiesektor
Die neue BTL-Stabvariante eignet sich ideal für Wasserstofftankstellen – insbesondere für Anwendungen wie die Wasserstoffverdichtung, bei denen Hydraulikzylinder für effiziente Prozesse sorgen, sowie für den automatischen Dichtungswechsel, der einen reibungslosen Austausch der Dichtungen ermöglicht. In einer Welt, die sich zunehmend auf nachhaltige Energielösungen konzentriert, erfüllt unser Sensor nicht nur höchste technische Anforderungen, sondern unterstützt auch aktiv den Wandel hin zu umweltfreundlichen Technologien.

Die Besonderheiten
- Für Zone 2 und bis 90°C geeignet
- Erfüllt relevante Industriestandards
- Langlebig und zuverlässig
- Nahtlose Systemintegration
- Optimal geeignet zur Verdichtung von Wasserstoff mittels Hydraulikzylinder
Produkte
Magnetostriktive Positionssensoren BTL in Stabbauform
Schnittstelle: Analog; Messlänge: 1525 mm
- Form
- Baureihe Stab Ex
- Befestigung
- Gewindeflansch M18x1.5
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Positionsgeber, Anzahl max.
- 1
- Anschluss
- Kabel, 5.00 m, PUR
- Analogausgang
- 2x Analog, Strom 4…20 mA
- Messbereich
- 1525 mm
- Messfrequenz max.
- 500 Hz
- Linearitätsabweichung max.
- ±0.01 %FS
- Wiederholgenauigkeit
- ± 5 µm
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...60 °C
- Umgebungstemperatur max.
- 60 °C (Processtemperatur: 90 °C)
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE - Ex Kategorie
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Schnittstelle: SSI; Messlänge: 350 mm
- Form
- Baureihe Stab Ex
- Befestigung
- Gewindeflansch M18x1.5
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Positionsgeber, Anzahl max.
- 1
- Anschluss
- Kabel, 5.00 m, PUR
- Schnittstelle
- SSI
- Messbereich
- 350 mm
- Messfrequenz max.
- 1000 Hz
- Linearitätsabweichung max.
- ±30 µm
- Wiederholgenauigkeit
- ≤ ± 5 µm (typisch ± 2.5 µm)
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...60 °C
- Umgebungstemperatur max.
- 60 °C (Processtemperatur: 90 °C)
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE - Ex Kategorie
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db

Downloads
-
Smartlight Rigid – kompakt. Hell. Vielseitig.