25.04.2022

Netzwerk-Module mit M12-L-codierten Power-Ports

So lösen Sie steigende technische Anforderungen – auch im Umfeld des IIoT

Netzwerk-Module mit M12-L-codierten Power-Ports

Die neuen Netzwerk-Module BNI mit M12-L-codierten Anschlüssen für die Spannungsversorgung bieten Ihnen die Möglichkeit, die steigenden technischen Anforderungen – auch im Umfeld des IIoT – zuverlässig zu bewältigen. So lassen sich jetzt deutlich höhere Spannungen übertragen und beispielsweise Aktoren und leistungsfähige Sensoren einfach anbinden.

Unter anderem bieten Ihnen diese Module folgende Funktionen: Durch den M12-Stecker mit einer L-Codierung als Spannungsversorgung können Sie nun bis zu 16 A als Summenstrom verwenden. Dabei lässt sich der maximale Ausgangsstrom pro Port bis zu 4 A erweitern. Diese Eigenschaft können Sie beispielsweise bei der Ansteuerung von Antrieben nutzen.

Mit dem optimierten Webserver zur Konfiguration und Darstellung der Modul-Informationen haben wir eine vollständige Nutzerverwaltung implementiert. Das macht den Einsatz unserer Module für Sie noch komfortabler.

Darüber hinaus unterstützen die Netzwerk-Module REST API als Kommunikationsschnittstelle. Dadurch können Sie das Modul in die IT-Welt integrieren und es sogar als einen Baustein zur Umsetzung des IIoT verwenden.

Die Besonderheiten

  • leistungsfähige Spannungsanschlüsse: M12-L-kodierte Stecker (4- oder 5-polig bei Profinet-Varianten)
  • mehr Leistung: Ausgangsstrom max. bis 4 A pro Port
  • einfaches Handling: Webserver mit vielfältigen Funktionen
  • IIoT-fähig: REST API-Unterstützung
  • komfortabel: Diagnosemöglichkeiten durch IO-Link und Status-LEDs
  • für raue Umgebungen: robustes IP67-Metallgehäuse

Downloads

  • Netzwerk-Module mit M12-L-Codierten Power-Ports
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten