Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

02.06.2021

Neues Drehgeber-Portfolio

Zuverlässige Messdaten mit den Drehgebern von Balluff

Drehgeber

Selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen und hohen Wellenbelastungen erfassen die neuen inkrementalen und absoluten Drehgeber von Balluff präzise Längen, Positionen, Drehzahlen, Drehbewegungen und Winkel.

In industriellen Anwendungen sind die Prozesszyklen genau getaktet. Um sie einzuhalten, ist die Regelung von Dreh- und Bandgeschwindigkeiten und die exakte Positionierung von Werkstücken essenziell. Die neuen Drehgeber von Balluff erfassen präzise Längen, Positionen, Drehzahlen, Drehbewegungen und Winkel. „Die Drehgeber überwachen Drehachsen, die die genaue Positionierung von Werkstücken und die Bewegung von Maschinen und Anlagen steuern“, sagt Balluff Produktmanager Josef Albano. Drehgeber wandeln mechanische Bewegungen in digitale elektrische Signale um. Je nach Anwendung haben sie unterschiedliche Messprinzipien. Ist eine hohe Auflösung gefordert, kommen meist optische Drehgeber zum Einsatz, die inkremental messen. In rauen Umgebungsbedingungen sind magnetische Drehgeber die richtige Wahl, die sowohl mit inkrementalem als auch mit absolutem Messprinzip erhältlich sind.

Für Anwendungen mit hohen Wellenbelastungen

„Bei der inkrementalen Wegmessung wird jede Bewegung durch den positiven oder negativen Zuwachs des zurückgelegten Weges gemessen“, erklärt Albano. Die inkrementalen Drehgeber messen Winkel mit höchster Auflösung. Verfügbar sind unter anderem Drehgeber speziell für Anwendungen mit einer hohen Wellenbelastung, geeignet bis 500 Newton sowie Varianten mit Schutzklasse bis IP69K und Edelstahlgehäuse für einen hohen Korrosionsschutz.

Präzise und zuverlässige Positionierung

Die absoluten Drehgeber sorgen für die hochgenaue Positionierung von kritischen Maschinenteilen. „Bei der absoluten Wegmessung wird die Position als absoluter Wert angegeben. Dadurch ist die Maschine direkt nach dem Wiedereinschalten einsatzbereit und benötigt keine Referenzfahrt“, erklärt Albano. Die absoluten Drehgeber sind besonders zuverlässig, ihre Daten können auch bei Stromausfall nicht verloren gehen.

1,8 Millionen Varianten

Drehgeber sind überall im Einsatz: in der Automatisierungstechnik, der Werkzeugmaschine oder bei der Lebensmittelverarbeitung, in Verpackungsmaschinen, der Robotik und mobilen Arbeitsmaschinen. Die neuen Varianten ergänzen das umfangreiche Automatisierungsportfolio von Balluff. Mit dem Drehgeber-Konfigurator lässt sich unter 1,8 Millionen Varianten der richtige magnetische oder optische Drehgeber für die jeweilige Anwendung finden – ob inkremental oder absolut.

Zum Unternehmen Balluff

Vor genau 100 Jahren begann mit der Gründung einer feinmechanischen Reparaturwerkstatt in Neuhausen a. d. F. die Erfolgsgeschichte von Balluff. Zum 100-jährigen Jubiläum steht das globale Unternehmen heute mit seinen 3600 Mitarbeitenden weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenübergreifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sensor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations-, Netzwerk- und Softwarelösungen an. Im Jahr 2019 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 469 Mio. Euro. Mit 38 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in insgesamt 68 Ländern garantiert Balluff eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.

Downloads
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten