Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

02.04.2024

Optische Inspektionen mit dem BVS VisionSensor einfach konfigurieren

Der VisionSensor mit integrierter Beleuchtung und Autofokus für einfache Handhabung und schnelle Systemintegration

Optische Inspektionen mit dem BVS VisionSensor einfach konfigurieren

Balluff erweitert sein Leistungsspektrum mit dem VisionSensor, der in Sachen Schnelligkeit und Bedienbarkeit die Messlatte noch höher legt. Ohne zusätzliche Komponenten, mit integrierter Beleuchtung und einer Autofokus-Optik ist die optische Qualitätskontrolle in der automatisierten Produktion so einfach, wie nie zuvor. Kurz gesagt: eine Effizienzsteigerung par excellence. Die Smart Vision Produkte von Balluff erfüllen durch die integrierte industrielle Bildverarbeitung die steigenden Anforderungen an maximale Qualität und große Flexibilität in modernen Fertigungsanlagen. Ihr Vorteil liegt vor allem bei der Fähigkeit, mehrere Erkennungen gleichzeitig durchzuführen und komplexe Helligkeits- und Formunterscheidungen vorzunehmen. Das macht sie besonders in der Automobil- und Elektroindustrie zu einer smarten Lösung – egal ob zur Objektverifikation oder Anwesenheitskontrolle.

Intelligenz trifft Leistung

Der VisionSensor ist der einfachste Weg, Informationen über die Objektmerkmale zu erhalten, um diese anschließend zu bewerten. Für die Anwesenheitskontrolle stehen sowohl vordefinierte Applikationstools als auch generische Funktionen zur Verfügung. Dank zusätzlichem Zugriff auf Condition Monitoring Daten wird die Produktion sicher, effizient und transparent. Durch eine einfache Integration des Sensors in das Profinet oder IO-Link-Netzwerk wird die Produktsteuerung besonders einfach. Die unabhängigen Prozess und IT-Schnittstellen sind unabdingbar, wenn es um zukunftssichere und flexible Anwendungen geht. Der VisionSensor verfügt über die Features REST API und MQTT, ist IIoT-fähig und damit der Inbegriff von einem smartem Produkt 

Die Besonderheiten

  • leichte Bedienbarkeit bei der Konfiguration
  • integrierte Beleuchtung und Autofokus-Optik
  • Profinet oder IO-Link-Schnittstelle für einfache Systemintegration
  • IIoT Programmierbarkeit (REST API, MQTT)
  • Zugriff auf Condition Monitoring Daten

Verwandte Themen

Downloads

  • Der VisionSensor mit integrierter Beleuchtung und Autofokus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten