Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

25.07.2025

Optische Texterkennungsfunktion (OCR) für Vision Sensor und stationären IdentSensor

Präzise Texterkennung für Qualitätskontrolle und automatische Datenerfassung

Kontinuierliche Anwesenheitskontrolle von Dichtungsringen, 2D-Codes und Textlesung auf elektronischen Baugruppen

Die smarten Vision Produkte von Balluff bieten innovative Lösungen für die Anwesenheitskontrolle und optische Identifikation. Dabei setzt der Vision Sensor neue Maßstäbe dank integrierter Beleuchtung, Autofokus-Optik und intelligenter Analysefunktionen. Damit wird die optische Qualitätskontrolle in der automatisierten Produktion so einfach wie nie zuvor.

Ihr Vorteil liegt vor allem in der Fähigkeit, mehrere Erkennungen gleichzeitig durchzuführen und komplexe Helligkeits- und Formunterscheidungen vorzunehmen. Das macht sie besonders in der Automobil- und Elektroindustrie zu einer smarten Lösung – egal ob zur Objektverifikation oder Anwesenheitskontrolle.

Intelligenz trifft Leistung

Der Vision Sensor ist der einfachste Weg, Informationen über die Objektmerkmale zu erhalten und diese zu bewerten. Für die Inspektion stehen sowohl vordefinierte Applikationstools wie Objekt Finder, Presence Check und Objekt Verifikation als auch generische Funktionen wie Code Reader und Texterkennung (OCR) zur Verfügung.

Übersicht der integrierten Applikationstools des Vision Sensors

BLOB: Zählt zusammenhängende Bereiche mit ähnlicher Helligkeit und Eigenschaften.

Dank zusätzlichem Zugriff auf Condition Monitoring Daten wird die Produktion sicher, effizient und transparent. Durch eine einfache Integration des Sensors in das Profinet, EtherNet/IP oder IO-Link-Netzwerk wird die Kommunikation mit der Maschinensteuerung besonders einfach. Die unabhängigen Prozess und IT-Schnittstellen sind unabdingbar, wenn es um zukunftssichere und flexible Anwendungen geht. Der VisionSensor verfügt über die Kommunikationsprotokolle  REST API und MQTT, ist IIoT-fähig und damit der Inbegriff eines smarten Produktes.

Profitieren Sie jetzt von unserem exklusiven Angebot

Testen Sie den Vision Sensor und sichern Sie sich 50% Rabatt* auf das Vision Sensor Starter Kit.
Zum Angebot

*Den Gutscheincode können Sie bei Ihrer Bestellung über unseren Webshop unten im Warenkorb einlösen. Pro Kunde und Firma ist der Rabatt nur einmalig einlösbar.

Die Vorteile des Vision Sensors auf einem Blick

  • zuverlässige Anwesenheitskontrolle und Objektklassifizierung bei einfachster Bedienung
  • Plug and Play: Keine Softwareinstallation zur Konfiguration erforderlich, dank integrierter WebApp.
  • umfassende Vision Tools zur Optimierung der Produktionslinie wie Anwesenheitskontrolle, Objektverifikation, auslesen von 1D/2D Codes, BLOB-Tool, Edge-Analysis und Texterkennung (OCR)
  • moderne Datenschnittstellen mit MQTT und REST API
  • einfach zu integrieren: Dank IO-Link, Profinet- bzw. EtherNet/IP, TCP, UDP
  • perfekt für Etiketteninspektion, Teileprüfung, Qualitätskontrollen in den Bereichen Verpackung, Automobil, Lebensmittel, Pharmaindustrie und vielen mehr.
  • kompakt und langlebig: Ideal für kleine Räume und raue Umgebungen

Stationäre Ident Sensoren – Präzise Barcode- & Texterkennung für effiziente Produktionsprozesse

Optische Codes und Texte (OCR) auf der Produktverpackung erfassen, verifizieren und weitergeben.

Stationäre Ident Sensoren von Balluff lesen präzise und zuverlässig Barcodes, 2D-Codes, DMC-Codes und Texte (OCR). Sie werden fest an der Anlage installiert und sorgen dank einer einfachen Bedienung dafür, dass Codes und Texte bei laufender Produktion besonders schnell und zuverlässig erfasst werden.

Zur Produktidentifikation innerhalb von Produktions- oder Logistikprozessen befinden sich Barcodes oder Texte auf der Produktverpackung bzw. direkt an den Bauteilen.

Mit dem IdentSensor von Balluff können optische Codes und Texte nicht nur ausgelesen, sondern – je nach Anwendung – auch Codeinhalte und -typen verifiziert und bereitgestellt oder hinsichtlich ihrer Qualität analysiert werden. Die Ergebnisse selbst lassen sich schnell und einfach über verschiedene Schnittstellenkanäle an die SPS oder IT-Systeme weitergeben. Unter dem Strich sorgen Sie so für effiziente Abläufe in Ihren automatisierten Produktions- oder Verpackungsprozessen.

Der BVS IdentSensor bietet einfache und flexible Kommunikationsschnittstellen zum Prozess- und IT-Netzwerk. Moderne, zukunftsweisende Programmierschnittstellen (REST API, MQTT) und dedizierte Industrieschnittstellen (Profinet- bzw. EtherNet/IP oder IO-Link sowie TCP, UDP oder REST API) sowie zusätzliche Condition-Monitoring-Informationen machen den Sensor einzigartig und ideal für den Einsatz bei schnellen und schwierigen Prozessen in der automatisierten Produktion. Zudem bietet die L-codierte M12-Produktvariante, die optimale Konnektivität in viele Automobil Anwendungen.

Die Vorteile des Ident Sensor auf einem Blick

  • zuverlässige Code und Texterkennung bei einfachster Bedienung
  • moderne Datenschnittstellen mit MQTT und REST API
  • durchgängige Kommunikation dank standardisierter Automatisierungs- und IT-Schnittstellen
  • Ident Sensoren sind Teil des SAMS (Smart Automation and Monitoring System) von Balluff
  • Ident Sensoren mit Multiprotokoll-Schnittstelle (Profinet, EtherNet/IP) oder IO-Link-Schnittstelle liefern zusätzliche Condition Monitoring Informationen (Vibration, Temperatur, Codequalität und Betriebsdauer)
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten