Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

26.10.2017

Optoelektronische Distanzsensoren

Aus bis zu 20 m zuverlässig messen – unabhängig von der Oberfläche

Aus bis zu 20 m zuverlässig messen

Wenn aus großer Entfernung wie etwa in der Hochlagertechnik hochpräzise Messungen erforderlich sind, sind optoelektronische Distanzsensoren BOD 37M gefragt. Sie basieren auf der Time-of-Flight-Technologie (TOF), die stabile Messungen unabhängig von der Oberfläche ermöglicht. Die zuverlässigen Sensoren mit Vorder- und Hintergrundausblendung verfügen über einen skalierbaren Messbereich. Über Display und Einstelltasten sind sie intuitiv zu bedienen. Das robuste, industriegerechte Gehäuse in IP67 ist kompakt. Und auch bei wenig Platz gut integrierbar.

Die Besonderheiten

  • hochpräzise auch bei großen Entfernungen
  • stabile Messungen unabhängig von der Oberfläche (Time-of-Flight-Technologie)
  • Vorder- und Hintergrundausblendung (Fensterfunktion)
  • skalierbarer Messbereich robustes, kompaktes Metallgehäuse in IP67
  • einfache, intuitive Bedienung über Display und Einstelltasten

Optoelektronische Distanzsensoren BOD 37M

Anwendungsspektrum

  • Lagertechnik

  • Verpackung und Fördertechnik

  • Flurförderfahrzeuge

  • Automobilindustrie z. B. Positionierung von Fahrzeugteilen

  • Metallurgie z. B. Positionierung der Transportwägen

Downloads

  • Optoelektronische Distanzsensoren BOD 37M mit hoher Reichweite

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten