Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

14.02.2022

UHF Schreib-/Lesekopf mit integrierter IO-Link-Auswerteeinheit

Smart Automation and Monitoring System

UHF Schreib-/Lesekopf mit integrierter IO-Link-Auswerteeinheit

Leistungsstarke, smarte Sensorik und multifunktionale Lösungen bilden die Grundlage, die Effizienz und Effektivität Ihrer Maschinen und Anlagen zu steigern.

Durch ihre Smart Features liefern Ihnen unsere intelligenten Komponenten, neben Prozess- und Zustandsdaten, auch wertvolle und einheitliche Diagnose­daten. Damit eröffnen sie Ihnen völlig neue Möglichkeiten – von der Zustandsüberwachung der Maschine und ganzen Anlagen (Condition Monitoring) über die vorausschauende/ vorbeugende Wartung (Predictive/Preventive Maintenance) bis hin zu ganz neuen Geschäftsmodellen.

Das Smart Automation and Monitoring System (SAMS) steht damit für die umfassende Automatisierungsphilosophie von Balluff. Durch sein standardisiertes Bedien- und Konfigurationskonzept gehören zudem lange Inbetriebnahmezeiten, hohe Schulungsaufwände sowie eine zeitaufwendige Fehlersuche, bei unerwartetem Geräteausfall, der Vergangenheit an.

Teil des SAMS sind unsere neuen UHF Schreib-/Leseköpfe mit integrierter IO-Link-Auswerteeinheit (860...960 MHz), die besonders zur Identifikation in der Formatteilerkennung eingesetzt werden.

Diese Schreib-/Leseköpfe sind auf den Nahbereich optimiert und erfassen Objekte zuverlässig auf Lesedistanzen von bis zu 50 cm. Sie überzeugen durch die IO-Link Schnittstelle, die eine reibungslose Integration durch die Anbindung an BNI Master-Komponenten in das SAMS ermöglicht. Ihr kompaktes Zylindergehäuse in M30 lässt sich zudem gut in beengten Platzverhältnissen einbauen.

Neben einer zuverlässigen Identifikation liefern Ihnen die Schreib-/Leseköpfe zahlreiche Condition Monitoring-Funktionen – wie z. B. Temperatur und Signalqualitätsüberwachung – sowie weitere Multifunktionen.

Die Besonderheiten

  • Washdown-Plus-Versprechen: Übertreffen der Schutzart IP69K und 1000 Reinigungszyklen sind garantiert
  • Hygienegerechtes Material (Edelstahl 1.4404/PBT)
  • H2O2-beständig
  • IO-Link Schnittstelle mit erweiterten Smart Features

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten