Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE000F

BAE LX-VS-HR050

Hintergrund-Beleuchtungen

Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Hintergrund-Beleuchtung
Abmessung
80 x 9.5 x 105 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
250 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hintergrund-Beleuchtungen – BAE000F

Die Hintergrund-Beleuchtung BAE LX-VS-HR050 mit dem Order Code BAE000F besitzt eine Leuchtfläche von 50 x 50 mm und Abmessungen von 80 x 9.5 x 105 mm. Als Lichtart kommt rotes LED-Licht mit einer Wellenlänge von 617 nm zum Einsatz. Die Beleuchtungsstärke beträgt bei 0.1 m 1250 Lux, der Abstrahlwinkel 42° x 42°.

Für den Normalbetrieb als Dauerbetrieb ist die Hintergrund-Beleuchtung für eine Bemessungsbetriebsspannung Ue von 24 V DC ausgelegt und nimmt maximal 250 mA auf. Ein digitaler Trigger-Eingang ist vorhanden. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und einen 4-poligen M12x1-Stecker mit 0.3 m Kabellänge. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium; weitere Materialien sind Glas und PMMA. Der Einsatzbereich liegt bei einer Umgebungstemperatur von -10...55 °C. Die Schutzart ist IP54; die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Hintergrund-Beleuchtung
Abmessung
80 x 9.5 x 105 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
250 mA
Betriebsart
Normal (Dauerbetrieb)
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
Leuchtfläche
50 x 50 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Wellenlänge
617 nm
Beleuchtungsstärke (0.1 m)
1250 Lux
Abstrahlwinkel
42 ° x 42 °
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP54
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten