Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Signalkonverter
Funktion
Frequenzwächter bis 1 kHz
Schaltverstärker bis 400 mA
Schaltverstärker bis 400 mA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Digitale Eingänge
PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Anschluss Sensor
M12x1-Buchse, 4-polig
Empfohlene Alternative
BAE012Y
Signalkonverter
BAE SC-XA-M01
Verfügbarkeit
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
| BOS S-M01 | BAE SC-XA-M01 | |
|
-
Listenpreis
|
68,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Funktion |
Frequenzwächter bis 1 kHz Schaltverstärker bis 400 mA |
Frequenzwächter bis 1 kHz Schaltverstärker bis 150 mA |
|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Digitale Eingänge | PNP | PNP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1 | Steckverbinder, M12x1 |
| Anschluss Sensor | M12x1-Buchse, 4-polig | M12x1-Buchse, 4-polig |
| Gehäusematerial |
PBT PA |
PBT PA |
| Abmessung | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Umgebungstemperatur | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt