Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAE003W

BIS Z-EL-002-RS232

RFID LF Auswerteeinheiten (125 kHz)

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Schnittstelle
RS232
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS L, Easy Loop)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
16
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Schnittstelle
RS232
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS L, Easy Loop)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
16
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Gehäusematerial
ABS
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Anschluss
Stecker, 4-polig
Stecker, 5-polig
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten