Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mobile LF-Schreib-/Lesegeräte (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Produkt Name
Schreib-/Lesepistole
Abmessung
90 x 85 x 200 mm
Verwendung
für alle Handhelds C-85x mit Klinkenstecker Ø6.3 mm
Lagertemperatur
-20...70 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt