Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE004H

BDD 610-R3Q3-0-51-N-00

Displays

Funktion
Ein-Achs-Zähler
Eingänge, Anzahl
2
Geberversorgung
24 V, max 500 mA
Umgebungstemperatur
0...40 °C
Schutzart Gehäusefront
IP42
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Ein-Achs-Zähler
Eingänge, Anzahl
2
Geberversorgung
24 V, max 500 mA
Umgebungstemperatur
0...40 °C
Schutzart Gehäusefront
IP42
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
EAC
Schalttafelausschnitt
68 x 92 mm
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-91
ECLASS 9.1
27-33-01-91
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten