Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Displays
Funktion
Ein-Achs-Zähler
Eingänge, Anzahl
2
Ausgänge, Anzahl
2
Digitale Ausgänge
2x PNP
Geberversorgung
24 V, max 500 mA
Empfohlene Alternative
BAE010L
Displays
BDD 750-4D02-000-402-2-A
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BDD 610-R3Q3-0-53-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
243,23 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Funktion | Ein-Achs-Zähler | Ein-Achs-Zähler |
|---|---|---|
| Eingänge, Anzahl | 2 | 4 |
| Ausgänge, Anzahl | 2 | 4 |
| Digitale Ausgänge | 2x PNP | 4x PNP |
| Geberversorgung | 24 V, max 500 mA | 5 V/24 V, max 250 mA |
| Umgebungstemperatur | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Schutzart Gehäusefront | IP42 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Schalttafelausschnitt | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Betriebsspannung Ub | - | 18...30 VDC |
| Eingangsfrequenz max. | - | 1 MHz |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt