Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE0067

BDD-AM 10-1-P

Displays

Funktion
Anzeigemodul
Eingänge, Anzahl
2
Schnittstelle Port 01
Digital Impuls
Ausgänge, Anzahl
2
Digitale Ausgänge
2x Relais
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Anzeigemodul
Eingänge, Anzahl
2
Schnittstelle Port 01
Digital Impuls
Ausgänge, Anzahl
2
Digitale Ausgänge
2x Relais
Geberversorgung
5 V/24 V, max 300 mA
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart Gehäusefront
IP64
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
EAC
Schalttafelausschnitt
68 x 138 mm
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-91
ECLASS 9.1
27-33-01-91
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten