Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAE006K

BDD-UM 3023

Displays

Funktion
Analogwertanzeige
Eingänge, Anzahl
1
Analoge Eingänge
Analog, Spannung/Analog, Strom (0…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Auflösung
≤ 12 Bit
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Analogwertanzeige
Eingänge, Anzahl
1
Analoge Eingänge
Analog, Spannung/Analog, Strom (0…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Auflösung
≤ 12 Bit
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart Gehäusefront
IP54
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Schalttafelausschnitt
45 x 92 mm
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-91
ECLASS 9.1
27-33-01-91
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten