Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Signalkonverter
Funktion
Impulsverlängerung
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Digitale Eingänge
PNP/NPN
Anschluss
Schraubklemmen
Anschluss Sensor
4-polig
Empfohlene Alternative
BAE002N
Signalkonverter
BOS S-T02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Funktion | Impulsverlängerung |
Schaltverstärker bis 400 mA Timer Ein-/Ausschaltverzögerung |
|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Digitale Eingänge | PNP/NPN | NPN |
| Anschluss | Schraubklemmen | Steckverbinder, M12x1 |
| Anschluss Sensor | 4-polig | M12x1-Buchse, 4-polig |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
PBT PA |
| Abmessung | 58 x 90 x 17.5 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Umgebungstemperatur | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Schutzart | IP20, IP40 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt