Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAE008K

BIS M-811-0-003

Mobile HF-Schreib-/Lesegeräte (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Produkt Name
Standard
Abmessung
97 x 55 x 232 mm
Verwendung
für alle Handhelds M-3xx mit 8-poligem Stecker
Anzeige
LCD Display 20 Zeichen /4 Zeilen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Produkt Name
Standard
Abmessung
97 x 55 x 232 mm
Verwendung
für alle Handhelds M-3xx mit 8-poligem Stecker
Anzeige
LCD Display 20 Zeichen /4 Zeilen
Tastatur
32 Tasten alphanumerisch (4x8)
Betriebsspannung Ub
2.4 V DC Akkupack NiMH
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart
IP40
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten