Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mobile LF-Schreib-/Lesegeräte (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Produkt Name
Schreib-/Leseköpfe
Abmessung
Ø 30 x 97 mm
Antennenform
rund
Lagertemperatur
-20...85 °C
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
BIS01HE
RFID-Handhelds LF-Zubehör
BIS C-830-4-011-A
Verfügbarkeit
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
| BIS C-852 | BIS C-830-4-011-A | |
|
-
Listenpreis
|
604,56 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | LF (70/455 kHz) | Mobile RFID-Geräte |
|---|---|---|
| Produkt Name | Schreib-/Leseköpfe | - |
| Abmessung | Ø 30 x 97 mm | - |
| Antennenform | rund | - |
| Lagertemperatur | -20...85 °C | - |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | - |
| Schutzart | IP67 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | - | Zubehör Handheld BIS V-830 Serie |
| Unterstützte RFID Technologien | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Arbeitsfrequenz | - | 70/455 kHz |
| Schnittstelle 01 | - | USB 2.0 |
| Schnittstelle 02 | - | RS485 |
| Anschluss | - | Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig |
| Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen | - | 1 |
| Betriebsspannung Ub | - | 5 V DC LPS Class 2 |
| Schutzart | - | IP40, montiert |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt