Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe
Abmessung
15 x 30 x 45 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
PC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-PS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | PC | PBT |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP40 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt