Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe
Abmessung
15 x 30 x 45 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
PC
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
| BAE SA-CS-001-NS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
Listenpreis
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | PC | PBT |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP40 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt