Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00AM

BAE LX-VS-DR090

Dunkelfeld-Beleuchtungen

Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Dunkelfeld-Beleuchtung
Abmessung
130 x 9.5 x 155 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Betriebsart
Normal (Dauerbetrieb)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Dunkelfeld-Beleuchtungen – BAE00AM

Die Dunkelfeld-Beleuchtung BAE LX-VS-DR090 mit dem Order Code BAE00AM verfügt über eine Leuchtfläche mit Ø 90 mm und erzeugt rotes LED-Licht mit einer Wellenlänge von 617 nm. Die Beleuchtungsstärke beträgt bei 0,1 m 2250 Lux. Für den Betrieb sind 24 V DC Bemessungsspannung und eine maximale Stromaufnahme von 416 mA vorgesehen. Die Betriebsart ist Normal (Dauerbetrieb).

Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und PMMA. Die Abmessungen betragen 130 x 9,5 x 155 mm. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und einen 4-poligen M12x1-Stecker bei 0,3 m Kabellänge. Die Umgebungstemperatur reicht von -10 bis 55 °C. Die Schutzart ist IP40; das Produkt ist mit CE, UKCA und WEEE gekennzeichnet.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Dunkelfeld-Beleuchtung
Abmessung
130 x 9.5 x 155 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Betriebsart
Normal (Dauerbetrieb)
Stromaufnahme max.
416 mA
Material
Aluminium eloxiert, schwarz
PMMA
Leuchtfläche
Ø 90 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Wellenlänge
617 nm
Beleuchtungsstärke (0.1 m)
2250 Lux
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP40
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten