Ring-Beleuchtungen
Ring-Beleuchtungen – BAE00AN
Die Ring-Beleuchtung BAE LX-VS-RW100 mit dem Order Code BAE00AN hat die Abmessungen Ø 116 x 20.5 mm und eine Leuchtfläche von Ø 100 mm/Ø 60 mm. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und Glas. Als Lichtquelle dient LED-Weißlicht mit einer Farbtemperatur von 5600 K und einem Abstrahlwinkel von 30 °. Die Beleuchtungsstärke bei 0.1 m beträgt 8500 Lux und im Boost-Modus 16100 Lux.
Die Bemessungsbetriebsspannung Ue DC beträgt 24 V. Die maximale Stromaufnahme liegt bei 410 mA im Normalbetrieb und bei 830 mA im Boost-Modus. Der Normalbetrieb ist als Dauerbetrieb ausgeführt, der Boost-Modus als Dauerbetrieb mit Kühlung. Ein digitaler Trigger-Eingang ist vorhanden. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit 4-poligem M12x1-Stecker und 0.3 m Länge. Die Umgebungstemperatur reicht von -10...55 °C. Die Schutzart ist IP54; Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE.