Hintergrund-Beleuchtungen
Hintergrund-Beleuchtungen – BAE00C5
Die Hintergrund-Beleuchtung BAE LX-VS-HR150 mit dem Order Code BAE00C5 besitzt eine Leuchtfläche von 150 x 100 mm und Abmessungen von 130 x 9.5 x 205 mm. Als Lichtquelle dient rotes LED-Licht mit einer Wellenlänge von 617 nm. Die Beleuchtungsstärke beträgt bei 0.1 m 4800 Lux, der Abstrahlwinkel 80° x 60°.
Der Anschluss erfolgt über ein 0.3 m langes Kabel mit 4-poligem M12x1-Stecker. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 24 V DC, die maximale Stromaufnahme 500 mA. Die Betriebsart ist Normalbetrieb (Dauerbetrieb); als digitaler Eingang steht Trigger zur Verfügung. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, Glas und PMMA. Die für den Betrieb vorgesehene Umgebungstemperatur reicht von -10 bis 55 °C. Die Schutzart ist IP54; die Zulassung/Konformität umfasst CE, UKCA und WEEE.