Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einstellhilfe/Werkzeug
Funktionsprinzip
Kalibrierbox
Verwendung
für Magnetostriktive Positionsmesssysteme BTL
Anschluss 1
M16x0.75, gerade, 8-polig
Anschluss 2
Lüsterklemme, 2-polig
Abmessung
61 x 25 x 732 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt