Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00EN

BAE PS-XA-1W-24-038-601

Heartbeat®-Netzgeräte

Abmessung
85.4 x 57 x 139 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Heartbeat-Netzgeräte – BAE00EN

Das Heartbeat-Netzgerät BAE PS-XA-1W-24-038-601 mit dem Order Code BAE00EN hat Abmessungen von 85.4 x 57 x 139 mm und ein Gehäuse aus Aluminium. Die Befestigung erfolgt über einen Flansch. Für die Spannungsversorgung IN ist ein 7/8"-Stecker, für die Spannungsversorgung OUT eine 7/8"-Buchse vorgesehen. Die Eingangsspannung beträgt 100…240 V AC, einphasig.

Die Ausgangsnennspannung beträgt 24 V DC, der Ausgangsnennstrom 3.8 A und die maximale Ausgangsleistung 91.2 W. Ein Ausgangsstrom von maximal 6 A ist für maximal 4 s möglich. Die Ausführung und die Schutzart mit Steckverbinder sind jeweils IP67. Das Heartbeat-Netzgerät ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cURus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
85.4 x 57 x 139 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
3.8 A
Ausgangsleistung max.
91.2 W
Ausgangsstrom max.
6 A für max. 4 s
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cURus
WEEE
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten