Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00ER

BAE PS-XA-1W-24-038-603

Heartbeat®-Netzgeräte

Abmessung
85.4 x 57 x 139 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Heartbeat-Netzgeräte – BAE00ER

Das Heartbeat-Netzgerät BAE PS-XA-1W-24-038-603 mit dem Bestellcode BAE00ER verfügt über Abmessungen von 85,4 x 57 x 139 mm und ein Aluminiumgehäuse. Die Ausführung ist IP67; die Schutzart beträgt IP67 mit Steckverbinder. Zur Befestigung dient eine Flanschbefestigung. Der Anschluss für die Spannungsversorgung IN ist als 7/8"-Stecker, der Anschluss für die Spannungsversorgung OUT als 7/8"-Buchse ausgeführt. Das Netzgerät arbeitet mit einer einphasigen Eingangsspannung von 100…240 V AC und liefert eine Ausgangsnennspannung von 24 V DC. Der Ausgangsnennstrom beträgt 3,8 A, die maximale Ausgangsleistung 91,2 W. Ein maximaler Ausgangsstrom von 6 A ist für maximal 4 s möglich. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25 bis 70 °C. Zulassungen und Konformitäten sind CE, cURus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
85.4 x 57 x 139 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
3.8 A
Ausgangsleistung max.
91.2 W
Ausgangsstrom max.
6 A für max. 4 s
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cURus
WEEE
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten