Heartbeat®-Netzgeräte
Heartbeat-Netzgeräte – BAE00ET
Das Heartbeat-Netzgerät BAE PS-XA-1W-24-080-604 mit dem Order Code BAE00ET verfügt über eine Eingangsspannung von 100…240 V AC, einphasig. Der Anschluss für die Spannungsversorgung IN ist als 7/8"-Stecker ausgeführt, der Anschluss für die Spannungsversorgung OUT als 7/8"-Buchse. Die Ausgangsnennspannung beträgt 24 V DC, der Ausgangsnennstrom 8 A. Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 192 W; der maximale Ausgangsstrom beträgt 12 A für maximal 4 s.
Das Aluminiumgehäuse misst 116 x 70 x 150 mm und ist für die Flanschbefestigung ausgeführt. Ausführung und Schutzart sind IP67, wobei die Schutzart mit Steckverbinder gilt. Das Netzgerät ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Es verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cURus und WEEE.