Hintergrund-Beleuchtungen
Hintergrund-Beleuchtungen – BAE00FR
Die Hintergrund-Beleuchtung BAE LX-VS-HI100 mit dem Order Code BAE00FR verfügt über eine Leuchtfläche von 100 x 100 mm und eine LED-Infrarotlichtquelle mit einer Wellenlänge von 875 nm. Der Abstrahlwinkel beträgt 55° x 55°. Für den Betrieb ist eine Bemessungsbetriebsspannung von 24 V DC vorgesehen; die maximale Stromaufnahme beträgt 500 mA. Die Betriebsart ist Normalbetrieb (Dauerbetrieb), als digitaler Eingang steht Trigger zur Verfügung.
Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, Glas und PMMA. Die Abmessungen betragen 130 x 9,5 x 155 mm. Der Anschluss erfolgt über ein 0,3 m langes Kabel mit Steckverbinder und 4-poligem M12x1-Stecker. Für Umgebungstemperaturen von -10 bis 55 °C ist die Hintergrund-Beleuchtung ausgelegt. Sie besitzt die Schutzart IP54 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.