Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Spot-Beleuchtungen
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Spot-Beleuchtung
Abmessung
Ø 30 x 64 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
170 mA
Empfohlene Alternative
BAE011L
Spot-Beleuchtungen
BAE LX-VS-SR030A
Verfügbarkeit
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
| BAE LX-VS-SR030 | BAE LX-VS-SR030A | |
|
466,02 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
|---|---|---|
| Ausführung | Spot-Beleuchtung | Spot-Beleuchtung |
| Abmessung | Ø 30 x 64 mm | Ø 30 x 67.5 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue DC | 24 V | 24 V |
| Stromaufnahme max. | 170 mA | 300 mA |
| Betriebsart | Normal (Dauerbetrieb) |
Normal (Dauerbetrieb) Boost (Dauerbetrieb mit Kühlung) |
| Digitale Eingänge | Trigger | Trigger |
| Material |
Edelstahl (1.4301) Messing Glas |
Edelstahl (1.4301) Messing PC |
| Leuchtfläche | Ø 27 mm | Ø 25 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Wellenlänge | 617 nm | 625 nm |
| Beleuchtungsstärke (0.1 m) | 13800 Lux |
1100 Lux 190000 Lux (Boost mode) |
| Abstrahlwinkel | 17 ° | 10 ° |
| Umgebungstemperatur | -10...55 °C | -10...50 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt