Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00FY

BAE PS-XA-1W-24-080-606

Heartbeat®-Netzgeräte

Abmessung
116 x 70 x 150 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Heartbeat-Netzgeräte – BAE00FY

Das Heartbeat-Netzgerät BAE PS-XA-1W-24-080-606 mit dem Order Code BAE00FY verfügt über ein Aluminiumgehäuse mit den Abmessungen 116 x 70 x 150 mm und Flanschbefestigung. Die Ausführung ist IP67; die Schutzart beträgt IP67 mit Steckverbinder. Für die Spannungsversorgung IN ist ein 7/8"-Stecker, für die Spannungsversorgung OUT eine 7/8"-Buchse vorhanden. Das Netzgerät arbeitet einphasig mit einer Eingangsspannung von 100…240 V AC und liefert eine Ausgangsnennspannung von 24 V DC. Der Ausgangsnennstrom beträgt 8 A, die maximale Ausgangsleistung 192 W. Ein maximaler Ausgangsstrom von 12 A ist für höchstens 4 s möglich. Das Produkt verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cURus und WEEE und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
116 x 70 x 150 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
8 A
Ausgangsleistung max.
192 W
Ausgangsstrom max.
12 A für max. 4 s
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cURus
WEEE
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten