Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Spot-Beleuchtungen
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Spot-Beleuchtung
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
83 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt