Hintergrund-Beleuchtungen
Hintergrund-Beleuchtungen – BAE00JE
Die BAE LX-VS-HI200 mit dem Order Code BAE00JE ist als Hintergrund-Beleuchtung mit einer Leuchtfläche von 200 x 150 mm ausgeführt. Als Lichtart dient LED-Infrarot mit einer Wellenlänge von 875 nm und einem Abstrahlwinkel von 100° x 80°. Die Abmessungen betragen 180 x 9,5 x 255 mm. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, Glas und PMMA.
Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig, mit einer Länge von 0,3 m. Die Bemessungsbetriebsspannung Ue DC beträgt 24 V, die maximale Stromaufnahme 708 mA. Die Betriebsart ist Normalbetrieb (Dauerbetrieb); ein digitaler Eingang für Trigger ist vorhanden. Die zulässige Umgebungstemperatur reicht von -10 bis 55 °C. Die Schutzart ist IP54. Die Hintergrund-Beleuchtung verfügt über CE-, UKCA- und WEEE-Konformität.