Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hintergrund-Beleuchtungen
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Hintergrund-Beleuchtung
Abmessung
130 x 9.5 x 155 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
416 mA
Empfohlene Alternative
BAE000H
Hintergrund-Beleuchtungen
BAE LX-VS-HR100
Verfügbarkeit
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
| BAE LX-VS-HR100-E | BAE LX-VS-HR100 | |
|
919,92 EUR
Listenpreis
|
512,63 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
|---|---|---|
| Ausführung | Hintergrund-Beleuchtung | Hintergrund-Beleuchtung |
| Abmessung | 130 x 9.5 x 155 mm | 130 x 9.5 x 155 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue DC | 24 V | 24 V |
| Stromaufnahme max. | 416 mA | 416 mA |
| Betriebsart | Normal (Dauerbetrieb) | Normal (Dauerbetrieb) |
| Digitale Eingänge | Trigger | Trigger |
| Material |
Edelstahl (1.4301) Glas PMMA |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
| Leuchtfläche | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Wellenlänge | 617 nm | 617 nm |
| Beleuchtungsstärke (0.1 m) | 3700 Lux | 3700 Lux |
| Abstrahlwinkel | 55° x 55° | 55° x 55° |
| Umgebungstemperatur | -10...55 °C | -10...55 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Schutzart | IP69K | IP54 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt