BAE00JJ

In Kürze nicht mehr verfügbar

HF-Kommunikationsmodule (13,56 MHz)

Typenschlüssel:

BIS Z-GW-001-IND

Wird geladen...

in Abkündigung

Abmessung
107 x 33 x 109 mm
Schnittstelle
Industrial Ethernet / MODBUS TCP
Zusatzschnittstellen
Subnet 16 (RS485)
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP30
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710