Hintergrund-Beleuchtungen
Hintergrund-Beleuchtungen – BAE00KP
Die Hintergrund-Beleuchtung BAE LX-VS-HI150 mit dem Order Code BAE00KP verfügt über eine Leuchtfläche von 150 x 100 mm und Abmessungen von 130 x 9.5 x 205 mm. Als Lichtquelle dient eine LED mit Infrarotlicht bei einer Wellenlänge von 875 nm und einem Abstrahlwinkel von 80 ° x 60 °. Die Bemessungsbetriebsspannung Ue beträgt 24 V DC, die maximale Stromaufnahme 830 mA.
Der Betrieb erfolgt im Normalbetrieb (Dauerbetrieb). Als digitaler Eingang steht Trigger zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über ein 0.3 m langes Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäusematerial besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, Glas und PMMA. Die Hintergrund-Beleuchtung ist für Umgebungstemperaturen von -10...55 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP54. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE.