Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00KR

BAE LX-VS-HI050

Hintergrund-Beleuchtungen

Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Hintergrund-Beleuchtung
Abmessung
80 x 9.5 x 105 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
375 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hintergrund-Beleuchtungen – BAE00KR

Die Hintergrund-Beleuchtung BAE LX-VS-HI050 mit Order Code BAE00KR verfügt über ein Kabel mit Steckverbinder und einen 4-poligen M12x1-Stecker mit 0.3 m Kabellänge. Die Abmessungen betragen 80 x 9.5 x 105 mm. Für den Betrieb sind eine Bemessungsbetriebsspannung Ue von 24 V DC und eine maximale Stromaufnahme von 375 mA vorgesehen. Die Betriebsart ist Normal (Dauerbetrieb); als digitaler Eingang steht Trigger zur Verfügung.

Die Leuchtfläche misst 50 x 50 mm. Als Lichtart dient LED Infrarot mit einer Wellenlänge von 875 nm und einem Abstrahlwinkel von 35 ° x 35 °. Die Ausführung besteht aus Aluminium eloxiert, schwarz, Glas und PMMA. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10...55 °C. Die Schutzart ist IP54. Zur Zulassung/Konformität gehören CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Hintergrund-Beleuchtung
Abmessung
80 x 9.5 x 105 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
375 mA
Betriebsart
Normal (Dauerbetrieb)
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
Leuchtfläche
50 x 50 mm
Lichtart
LED Infrarot
Wellenlänge
875 nm
Abstrahlwinkel
35 ° x 35 °
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP54
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten