Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Linien-Laser
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 108 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
70 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt