Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Netzgeräte im Kompaktformat
Abmessung
82 x 35 x 98 mm
Ausführung
Enclosed
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Metall
Anschlussart
Klemme
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-025-053 | BAE PS-XA-1W-24-025-002 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 82 x 35 x 98 mm | 40.5 x 90 x 114 mm |
|---|---|---|
| Ausführung | Enclosed | DIN-Rail |
| Befestigung | Flanschbefestigung | Hutschienenmontage |
| Gehäusematerial | Metall | Kunststoff |
| Anschlussart | Klemme | - |
| Steckerbauform | 0.2 mm²...2 mm² | - |
| Eingangsspannung | 100…240 V AC, Einphasig | 100…240 V AC, Einphasig |
| Ausgangsnennspannung DC | 24 V | 24 V |
| Ausgangsnennstrom | 2.5 A | 2.5 A |
| Ausgangsleistung max. | 60 W | - |
| Schutzart | IP20 | IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| Umgebungstemperatur | -40...71 °C | -40...70 °C |
| Anschluss | - | Klemme, 0.25...2.5 mm² |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt