Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00M3

BAE PS-XA-1S-24-200-104

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Abmessung
79 x 127 x 139 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
Klemmenleiste
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle – BAE00M3

Das Heartbeat-Netzgerät BAE PS-XA-1S-24-200-104 mit dem Order Code BAE00M3 ist in DIN-Rail-Ausführung für die Hutschienenmontage ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und hat die Abmessungen 79 x 127 x 139 mm. Für die Spannungsversorgung IN und OUT sind jeweils Klemmenleisten vorgesehen. Die einphasige Eingangsspannung beträgt 115/230 V AC mit automatischer Auswahl. Die Ausgangsnennspannung beträgt 24 V DC, der Ausgangsnennstrom 20 A und die maximale Ausgangsleistung 720 W. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 30 A für maximal 4 s, 1x/min. Die Schutzart ist IP20. Das Produkt verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, WEEE und cULus und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...60 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
79 x 127 x 139 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
Klemmenleiste
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
Klemmenleiste
Eingangsspannung
115/230 V AC automatische Auswahl, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
20 A
Ausgangsleistung max.
720 W
Ausgangsstrom max.
30 A für max. 4 s
1x/min.
Schutzart
IP20
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Umgebungstemperatur
-25...60 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten