Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAE00MH

BAE PS-XA-1W-12-130-055

Netzgeräte im Kompaktformat

Abmessung
54 x 38 x 92 mm
Ausführung
Enclosed
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Metall
Anschlussart
Klemme
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
54 x 38 x 92 mm
Ausführung
Enclosed
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Metall
Anschlussart
Klemme
Steckerbauform
0.2 mm²...2.5 mm²
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
12 V
Ausgangsnennstrom
13 A
Ausgangsleistung max.
156 W
Schutzart
IP20
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Umgebungstemperatur
-40...71 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten