Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
Analog, Strom 4…20 mA
Anzeige
LED grün: Betriebsspannung
Signalstärke - Segmentanzeige
Signalstärke - Segmentanzeige
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Einlernen Sn
Einlernmodus Aut/Pot
Leserichtung Segmentanzeige
Segmentanzeige ein/aus
Tastensperre ein/aus
Werkseinstellung (Reset)
Einlernen Sn
Einlernmodus Aut/Pot
Leserichtung Segmentanzeige
Segmentanzeige ein/aus
Tastensperre ein/aus
Werkseinstellung (Reset)
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
| BAE SA-OH-038-IC-S75G | BAE SA-OH-062-IC-S75G | |
|
296,48 EUR
Listenpreis
|
275,57 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Schnittstelle | Analog, Strom 4…20 mA | Analog, Strom: 4…20 mA |
| Anzeige |
LED grün: Betriebsspannung Signalstärke - Segmentanzeige |
OLED Display Betriebsspannung - LED grün Signal - LED gelb Alarmfunktion - LED rot Sync - LED orange |
| Einstellmöglichkeit |
Empfindlichkeit (Sn) Einlernen Sn Einlernmodus Aut/Pot Leserichtung Segmentanzeige Segmentanzeige ein/aus Tastensperre ein/aus Werkseinstellung (Reset) |
Auto-Synch Kontrast der OLED-Anzeige Werkseinstellung (Reset) Einlernen statisch/dynamisch/manuell Synchronisation ein/aus Leserichtung der OLED-Anzeige Verstärkung |
| Einsteller | Schiebeschalter 4 Positionen oder 3 Positionen |
Jog-Schalter Taste |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | Synchronization |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt