Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…10 V
Anzeige
LED grün: Betriebsspannung
Signalstärke - Segmentanzeige
Signalstärke - Segmentanzeige
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Einlernen Sn
Einlernmodus Aut/Pot
Leserichtung Segmentanzeige
Segmentanzeige ein/aus
Tastensperre ein/aus
Werkseinstellung (Reset)
Einlernen Sn
Einlernmodus Aut/Pot
Leserichtung Segmentanzeige
Segmentanzeige ein/aus
Tastensperre ein/aus
Werkseinstellung (Reset)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-UA-S75G | BAE SA-OH-061-UA-S75G | |
|
296,48 EUR
Listenpreis
|
275,57 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Schnittstelle | Analog, Spannung 0…10 V | Analog, Spannung: 0…10 V |
| Anzeige |
LED grün: Betriebsspannung Signalstärke - Segmentanzeige |
OLED Display Betriebsspannung - LED grün Signal - LED gelb Alarmfunktion - LED rot Sync - LED orange |
| Einstellmöglichkeit |
Empfindlichkeit (Sn) Einlernen Sn Einlernmodus Aut/Pot Leserichtung Segmentanzeige Segmentanzeige ein/aus Tastensperre ein/aus Werkseinstellung (Reset) |
Auto-Synch Kontrast der OLED-Anzeige Werkseinstellung (Reset) Einlernen statisch/dynamisch/manuell Synchronisation ein/aus Leserichtung der OLED-Anzeige Verstärkung |
| Einsteller | Schiebeschalter 4 Positionen oder 3 Positionen |
Jog-Schalter Taste |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | Synchronization |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt