Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
PNP dynamisch Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
Ausgangsfunktion - LED gelb
LED grün: Betriebsspannung
Fehler - LED grün, blinkt
Signalstärke - Segmentanzeige
LED grün: Betriebsspannung
Fehler - LED grün, blinkt
Signalstärke - Segmentanzeige
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Hell-/Dunkelschaltung
Einlernen Sn
Leserichtung Segmentanzeige
Segmentanzeige ein/aus
Tastensperre ein/aus
Werkseinstellung (Reset)
Hysterese (4 Stufen)
Integrationszeit 4…128 ms
Verzögerungszeit
Einlernmodus Aut/Hys/Int/Pot
Hell-/Dunkelschaltung
Einlernen Sn
Leserichtung Segmentanzeige
Segmentanzeige ein/aus
Tastensperre ein/aus
Werkseinstellung (Reset)
Hysterese (4 Stufen)
Integrationszeit 4…128 ms
Verzögerungszeit
Einlernmodus Aut/Hys/Int/Pot
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
| BAE SA-OH-040-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
-
Listenpreis
|
275,57 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Schnittstelle | PNP dynamisch Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Anzeige |
Ausgangsfunktion - LED gelb LED grün: Betriebsspannung Fehler - LED grün, blinkt Signalstärke - Segmentanzeige |
OLED Display Betriebsspannung - LED grün Ausgang 1 aktiv - LED gelb Ausgang 2 aktiv - LED gelb Alarmfunktion - LED rot Sync - LED orange |
| Einstellmöglichkeit |
Empfindlichkeit (Sn) Hell-/Dunkelschaltung Einlernen Sn Leserichtung Segmentanzeige Segmentanzeige ein/aus Tastensperre ein/aus Werkseinstellung (Reset) Hysterese (4 Stufen) Integrationszeit 4…128 ms Verzögerungszeit Einlernmodus Aut/Hys/Int/Pot |
Auto-Synch Kontrast der OLED-Anzeige Zählermodus Verzögerungszeit Dynamische Funktion Externe Einlernfunktion Werkseinstellung (Reset) IO-Link Hell-/Dunkelschaltung Ausschaltverzögerung ein/aus SIO-Modus/IO-Link-Modus Fensterfunktion/Standardschaltfunktion Einlernen statisch/dynamisch/manuell Einlernen 1-Pkt/2-Pkt/dynamisch Synchronisation ein/aus Empfindlichkeit (Schaltpunkt) Leserichtung der OLED-Anzeige Verstärkung Hysterese |
| Einsteller | Schiebeschalter 4 Positionen oder 3 Positionen |
Parametrierung über I/O-Link Taste |
| Zusätzliche Eigenschaften | Schaltausgang mit automatischer Nachregelung der Schaltschwelle Verschmutzungskompensation bis 50 % Intensitätsverlust. |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt