Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
Ausgangsfunktion - LED gelb
Stabilität - LED grün
Stabilität - LED grün
Einstellmöglichkeit
Einlernmodus manuell/auto
Hell-/Dunkelschaltung
Zeitfunktion ein/aus
Einlernen Sn
Hell-/Dunkelschaltung
Zeitfunktion ein/aus
Einlernen Sn
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
| BAE SA-OH-032-PP-DV02 | BAE SA-OH-063-PP-DP02 | |
|
233,48 EUR
Listenpreis
|
167,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 67 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Anzeige |
Ausgangsfunktion - LED gelb Stabilität - LED grün |
LED grün: Betriebsspannung Fehler - LED rot Ausgangsfunktion - LED gelb |
| Einstellmöglichkeit |
Einlernmodus manuell/auto Hell-/Dunkelschaltung Zeitfunktion ein/aus Einlernen Sn |
Einlernen Sn Hell-/Dunkelschaltung Ausschaltverzögerung ein/aus |
| Einsteller | Taste (2x) |
Schiebeschalter 3 Positionen Schiebeschalter 2 Positionen (2x) Taste (2x) |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2 m, PVC |
| Gehäusematerial |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
External teach Signal Delay |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt