Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
Ausgangsfunktion - LED gelb
Stabilität - LED grün
Stabilität - LED grün
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Hell-/Dunkelschaltung
Zeitfunktion ein/aus
Auflösung normal/hoch
Ein-/Ausschaltverzögerung
Hell-/Dunkelschaltung
Zeitfunktion ein/aus
Auflösung normal/hoch
Ein-/Ausschaltverzögerung
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-S75G | BAE SA-OH-063-PP-S75G | |
|
200,62 EUR
Listenpreis
|
167,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm |
| Schnittstelle | PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Anzeige |
Ausgangsfunktion - LED gelb Stabilität - LED grün |
LED grün: Betriebsspannung Fehler - LED rot Ausgangsfunktion - LED gelb |
| Einstellmöglichkeit |
Empfindlichkeit (Sn) Hell-/Dunkelschaltung Zeitfunktion ein/aus Auflösung normal/hoch Ein-/Ausschaltverzögerung |
Einlernen Sn Hell-/Dunkelschaltung Ausschaltverzögerung ein/aus |
| Einsteller | Schiebeschalter 3 Positionen |
Schiebeschalter 3 Positionen Schiebeschalter 2 Positionen (2x) Taste (2x) |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
External teach Signal Delay |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt